Pubblica i tuoi prodotti
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
    hansgrohe

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    GladeLake S Full pedestal for washbasin
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico60105XXX
      • Famiglia di prodottoFull pedestals
      • Gruppo di famigliaGladeLake S
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2025-08-12
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)705
      • Larghezza (mm)190
      • Profondità (mm)160
      Relativo a
      • Progettato inGermania
      • Prodotto inGermania
      • Peso Netto (Kg)8.1
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
      • Clasificazione IFCTerminale sanitario
      • Codice ETIMEC011445
      • Nome ETIMWashbasin column
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
      • Descrizione Uniclass 2015Pedestal wash basins
      • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
      • Numero OmniClass23-31 13 00
      • Titolo OmniClassSinks