Pubblica i tuoi prodotti
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply

    EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 60141450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l



      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico60141XXX
      • Famiglia di prodottoTop mounted cisterns
      • Gruppo di famigliaEluPura Original
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2025-10-27
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)330
      • Larghezza (mm)390
      • Profondità (mm)150
      Relativo a
      • Progettato inGermania
      • Prodotto inGermania
      • Peso Netto (Kg)13.8
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
      • Clasificazione IFCTerminale sanitario
      • Codice ETIMEC010864
      • Nome ETIMSurface-mounted flushing reservoir
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
      • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
      • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
      • Numero OmniClass23-31 19 00
      • Titolo OmniClassToilets