Pubblica i tuoi prodotti
71501XXX Vernis Blend Miscelatore elettronico lavabo con preregolazione della temperatura, allacciamento 230 V.
71501XXX Vernis Blend Miscelatore elettronico lavabo con preregolazione della temperatura, allacciamento 230 V.
    hansgrohe

    71501XXX Vernis Blend Miscelatore elettronico lavabo con preregolazione della temperatura, allacciamento 230 V.

    Vernis Blend Miscelatore elettronico lavabo con preregolazione della temperatura, allacciamento 230 V.
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 71501000 cromo Specification: • ComfortZone 100 • lunghezza bocca di erogazione 112 mm • tipo di getto: getto normale • rompigetto regolabile • temperatura predefinibile • valvola antiriflusso • adatto per caldaie istantanee • sensori elettronici agli infrarossi • adeguamento automatico allambiente dei sensori a infrarossi • indicatore carica batteria • collegamento di rete 230 V / 50 Hz • Durata risciacquo regolabile • Durata risciacquo: 10 s, 20 s, 30 s • Frequenza del ciclo di risciacquo: 24 h, 48 h, 72 h • durata di scarico del risciacquo igienizzante: 10 s, 20 s, 30 s • arresto manuale del flusso per la pulitura del sanitario • filtri nei tubi flessibili di allacciamento • la frequenza d'uso del risciacquo igienizzante e la durata dello stesso risciacquo igienizzante sono interdipendenti (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s) • Il funzionamento nei lavabi con rialzo o bordo particolarmente ampio può risultare limitato (> 75mm) • limitatore funzionale dovuta alla grande distanza
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71501XXX
    • Famiglia di prodottoElectronic mixers
    • Gruppo di famigliaVernis Blend
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)122
    • Larghezza (mm)57
    • Profondità (mm)158
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures