Pubblica i tuoi prodotti
71503XXX Vernis Blend Miscelatore elettronico lavabo per acqua fredda o a temperatura preimpostata, funzionamento a batteria
71503XXX Vernis Blend Miscelatore elettronico lavabo per acqua fredda o a temperatura preimpostata, funzionamento a batteria
    hansgrohe

    71503XXX Vernis Blend Miscelatore elettronico lavabo per acqua fredda o a temperatura preimpostata, funzionamento a batteria

    Vernis Blend Miscelatore elettronico lavabo per acqua fredda o a temperatura preimpostata, funzionamento a batteria
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 71503000 cromo Specification: • ComfortZone 100 • lunghezza bocca di erogazione 112 mm • tipo di getto: getto normale • rompigetto regolabile • adatto per caldaie istantanee • sensori elettronici agli infrarossi • adeguamento automatico allambiente dei sensori a infrarossi • indicatore carica batteria • batteria a 6 V (batteria al litio CR-P2, durata circa 2 anni, batterie incluse nella fornitura) • Durata risciacquo regolabile • Durata risciacquo: 10 s, 20 s, 30 s • Frequenza del ciclo di risciacquo: 24 h, 48 h, 72 h • durata di scarico del risciacquo igienizzante: 10 s, 20 s, 30 s • arresto manuale del flusso per la pulitura del sanitario • filtri nei tubi flessibili di allacciamento • la frequenza d'uso del risciacquo igienizzante e la durata dello stesso risciacquo igienizzante sono interdipendenti (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s) • Il funzionamento nei lavabi con rialzo o bordo particolarmente ampio può risultare limitato (> 75mm) • limitatore funzionale dovuta alla grande distanza
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71503XXX
    • Famiglia di prodottoElectronic mixers
    • Gruppo di famigliaVernis Blend
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)122
    • Larghezza (mm)57
    • Profondità (mm)158
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures