Pubblica i tuoi prodotti
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set
    hansgrohe

    Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set

    Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 71531000 Chrome - 71531670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 70 • projection: 92 mm • spout height: 63 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71531XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaVernis Shape
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)112
    • Larghezza (mm)45
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures