Pubblica i tuoi prodotti
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
    hansgrohe

    Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set

    Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 71580000 Chrome - 71580670 Matt Black Specification: • ComfortZone 100 • projection: 108 mm • spout height: 88 mm • spray type: normal spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71580XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaVernis Blend
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)143
    • Larghezza (mm)46
    • Profondità (mm)131
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures