Pubblica i tuoi prodotti
Talis E Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis E Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set

Talis E Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 71710001 Chrome - 71710141 Brushed Bronze - 71710341 Brushed Black Chrome - 71710671 Matt Black - 71710701 Matt White - 71710821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 110 • projection: 96 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71710001
  • Famiglia di prodottoBasin mixers
  • Gruppo di famigliaTalis E
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)162
  • Larghezza (mm)46
  • Profondità (mm)169
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descrizione Uniclass 2015Mixers
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures