Pubblica i tuoi prodotti
Talis Select S Basin mixer 190 without waste set
hansgrohe

Talis Select S Basin mixer 190 without waste set

Talis Select S Basin mixer 190 without waste set
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 72045001 Chrome - 72045821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 190 • projection: 112 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico72045001
  • Famiglia di prodottoBasin mixers
  • Gruppo di famigliaTalis Select S
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)308
  • Larghezza (mm)46
  • Profondità (mm)162
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descrizione Uniclass 2015Mixers
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures