Pubblica i tuoi prodotti
Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set
Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set

    Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 73302000 Chrome - 73302670 Matt Black - 73302700 Matt White - 73302140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 80 • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico73302XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaTecturis S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures