Pubblica i tuoi prodotti
Tecturis S Single lever basin mixer 110 without waste set
Tecturis S Single lever basin mixer 110 without waste set
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer 110 without waste set

    Tecturis S Single lever basin mixer 110 without waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 73311000 Chrome - 73311670 Matt Black - 73311700 Matt White - 73311140 Brushed Bronze Specification: • ComfortZone 110 • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico73311XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaTecturis S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures