Pubblica i tuoi prodotti
Metris M71 Single lever kitchen mixer 220, EcoSmart, pull-out spray, 2jet, sBox
Metris M71 Single lever kitchen mixer 220, EcoSmart, pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 220, EcoSmart, pull-out spray, 2jet, sBox

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 220, EcoSmart, pull-out spray, 2jet, sBox
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 73823000 Chrome Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 220 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico73823XXX
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaM71
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)332
    • Larghezza (mm)118
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures