Pubblica i tuoi prodotti
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
    hansgrohe

    74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set

    Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 74721000 Chrome - 74721670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 100 • projection: 115 mm • spout height: 104 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico74721XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaZesis S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)46
    • Profondità (mm)157
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.24
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets