Pubblica i tuoi prodotti
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 75418000 Chrome - 75418670 Matt Black - 75418700 Matt White Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • no additional maintenance opening required
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico75418XXX
    • Famiglia di prodottoBath mixers
    • Gruppo di famigliaDuoTurn S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures