Pubblica i tuoi prodotti
75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation

    Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 75420000 Chrome - 75420140 Brushed Bronze - 75420340 Brushed Black Chrome - 75420670 Matt Black - 75420700 Matt White Specification: • 2 functions • projection: 216 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 19,4 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19,4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • pressure diverter Select with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico75420XXX
    • Famiglia di prodottoBath mixers
    • Gruppo di famigliaVivenis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)76
    • Larghezza (mm)306
    • Profondità (mm)223
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures