Pubblica i tuoi prodotti
76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set
76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set
76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set
    hansgrohe

    76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set

    Finoris Pillar tap 100 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 76013000 Chrome

      - 76013140 Brushed Bronze

      - 76013340 Brushed Black Chrome

      - 76013670 Matt Black

      - 76013700 Matt White

      Specification:

      • with fixed spout
      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min
      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
      • spout height: 92.0 mm
      • spray type: laminar spray
      • connection type: G ⅜ hose connection
      • connection dimension: DN15
      • handle variant: lever handle
      • M25
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico76013XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaFinoris
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)164
    • Larghezza (mm)49
    • Profondità (mm)151
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets