Pubblica i tuoi prodotti
Allusion Platinum Single-Sided Electric Fireplace
Heat & Glo

Allusion Platinum Single-Sided Electric Fireplace

Express your style with a modern electric fireplace

Make your home a unique reflection of you with a dazzling upscale linear electric fireplace. The Allusion Platinum modern electric fireplace is the perfect statement piece for your home. From a large viewing area with minimal frame, personalize your ember bed material, flame, and color lighting themes.

Features

MULTIFUNCTION REMOTE

Thermostat, lighting, on/off control at your fingertips.

FULLY RECESS

Provides a clean look that is fully recessed on a finished 2 x 6 wall; is removable for easy relocating.

ADJUSTABLE HEAT

Enjoy year-round with or without heat.

FLAME & EMBER COLORS

Tailor each fireside experience with four flame and 13 ember-bed color choices.

Voce di capitolato
  • ModelAllusion Platinum 50Allusion Platinum 60Allusion Platinum 72
    Unit Width52-5/16"62-5/16"74-5/16"
    Unit Depth5-5/8"5-5/8"5-5/8"
    Unit Height19-3/8"19-3/8"19-3/8"
    Framing Width51"61"73"
    Framing Depth5"5"5"
    Framing Height19-1/2"19-1/2"19-1/2"
    BTU/hr Input5,0005,0005,000
    Viewing Area48" x 15"58" x 15"70" x 15"
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoallusion-platinum-electric-fireplace
  • Famiglia di prodottoFireplaces
  • Gruppo di famigliaElectric Fireplaces
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
  • Clasificazione IFCStufa
  • Codice ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCSpace heaters
  • Codice UNSPSC40101819
  • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Numero OmniClass23-19 17 11
  • Titolo OmniClassElectric Fireplace
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilità Regionale

Nord America
Anguilla
Antigua e Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Canada
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
El Salvador
Giamaica
Grenada
Groenlandia
Guadalupa
Guatemala
Haiti
Honduras
Isole BES
Isole Cayman
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini Americane
Isole Vergini britanniche
Martinica
Messico
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Porto Rico
Repubblica Dominicana
Saint Kitts e Nevis
Saint Martin
Saint Vincent e Grenadine
Saint-Barthélemy
Saint-Pierre e Miquelon
Santa Lucia
Sint Maarten
Stati Uniti
Trinidad e Tobago