Pubblica i tuoi prodotti
Corner Two-Sided Gas Fireplace
Heat & Glo
Archiviato

Corner Two-Sided Gas Fireplace

4.0 su 5 stelle4.0(8 recensioni)

Creative makeover for unused corner

Add the atmosphere of fire into your room in a new way. The Corner Two-Sided gas fireplace brings an unused space to life, either left- or right-facing. It is a novel way to visual punch to tighter spaces.

Features

DIRECT VENT TECHNOLOGY

Removes any fumes or combustion exhaust efficiently and effectively from your home.

TWO-SIDED VIEWING

Expands your viewing of the fire from two rooms at once and adds multiple design possibilities.

Voce di capitolato
  • ModelCorner Gas Fireplace L/R-COR
    Framing Width40"
    Framing Depth24"
    Framing Height38-1/8"
    BTU/hr Input38,000 (NG); 35,500 (LP)
    Viewing Area33 x 21-5/8"
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocorner-gas-fireplace
  • Famiglia di prodottoFireplaces
  • Gruppo di famigliaGas Fireplaces
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
  • Clasificazione IFCStufa
  • Codice ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCSpace heaters
  • Codice UNSPSC40101819
  • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Numero OmniClass23-19 17 15
  • Titolo OmniClassGas Fireplace
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment