Pubblica i tuoi prodotti
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
    HEWI

    Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040

    System 162 Toilet roll holder - U-shaped holder, mitred, opens on the right - hinged - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - 137 mm wide, 110 mm high, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico162-21-10040
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaToilet roll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)112
    • Larghezza (mm)137
    • Profondità (mm)21
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units