Pubblica i tuoi prodotti
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
    HEWI

    active+ Paper towel basket, 477-05D20012

    Range 477 Paper towel basket - rectangular container made of perforated sheet metal with polyamide top - serves as waste bin for used paper towels - removable top holds and covers waste bags - free-standing or wall-mounted - 307 mm wide, 515 mm high and 288 mm deep - perforated sheet metal, white - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-05D20012
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaPaper dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)515
    • Larghezza (mm)307
    • Profondità (mm)288
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins
    • Codice CSI MasterFormat 201401 74 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management
    • Numero OmniClass23-21 43 23
    • Titolo OmniClassSanitary Waste Receptacles