Pubblica i tuoi prodotti
Shower basket, 700-03-00000
Shower basket, 700-03-00000
Shower basket, 700-03-00000
    HEWI

    Shower basket, 700-03-00000

    Shower basket for S 700 shower rail - rectangular shower basket with generous curves for a vertical rod - Can be retrofitted to vertical pole systems with a diameter of 33 mm - with drainage holes - can be fitted without tools - 90 mm wide, 35 mm high, 204 mm deep - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico700-03-00000
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShelves, Shower baskets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)35
    • Larghezza (mm)90
    • Profondità (mm)204
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011190
    • Nome ETIMBasket
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units