Pubblica i tuoi prodotti
Toilet brush unit, 700-20-00100
Toilet brush unit, 700-20-00100
Toilet brush unit, 700-20-00100
    HEWI

    Toilet brush unit, 700-20-00100

    Two-tone toilet brush unit, S 700 - Toilet brush unit comprising a holder, toilet brush container and toilet brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - Inner container can be removed for cleaning - 442 mm tall, 98 mm wide, 115 mm deep - Outer container and toilet brush made of high gloss polyamide in HEWI colour 99 (pure white) - Inner container made of high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico700-20-00100
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaToilet brushes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)442
    • Larghezza (mm)98
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units