Pubblica i tuoi prodotti
Mobile shower head holder, 700-33-00000
Mobile shower head holder, 700-33-00000
Mobile shower head holder, 700-33-00000
    HEWI

    Mobile shower head holder, 700-33-00000

    S 700 Mobile Shower Head Holder - for shower grab rails and bath grab rails and L-shaped support rails with shower head holders - suitable for hand showers from various manufacturers - Can be retrofitted to horizontal rail systems with a diameter of 33 mm - can be fitted without tools - the tapered fitting makes it easier to attach the hand shower - 47 mm tall, 31 mm wide, 72 mm deep - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico700-33-00000
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower head rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)47
    • Larghezza (mm)30
    • Profondità (mm)72.4
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units