Pubblica i tuoi prodotti
active+ L-shaped support rail, 801-22D110
active+ L-shaped support rail, 801-22D110
active+ L-shaped support rail, 801-22D110
    HEWI

    active+ L-shaped support rail, 801-22D110

    Range 801 L-shaped support rail - vertical and horizontal bars joined at right-angles with fixing roses made of steel - for holding on to and providing support - with continuous, corrosion resistant steel core - can be mounted in left hand or right hand position - for wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - horizontal length 400 mm, vertical length 900 mm, 89 mm deep - bar diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - upgrade kit, toilet roll holder can be retrofitted - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico801-22D110
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaL-shaped support rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)970
    • Larghezza (mm)470
    • Profondità (mm)89
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units