Pubblica i tuoi prodotti
HEWI Support rail
HEWI Support rail
    HEWI

    HEWI Support rail

    Range 801 Support rail - rail with right-angled bends at the ends and steel fixing roses - for holding on to and providing support - with continuous, corrosion resistant steel core - for wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - centre-to-centre 900 mm - bar diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Please note when using with hanging seats: Compatibility check required. - A detailed list of possible combinations of hand rails, L-shaped rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico801-36-140
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaSupport rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)970
    • Profondità (mm)89
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing