Pubblica i tuoi prodotti
HEWI Shower stool
HEWI Shower stool
HEWI Shower stool
    HEWI

    HEWI Shower stool

    Range 802 LifeSystem shower stool Comfort - more solid, Ergonomically shaped stool - With side support handles with ergonomic grip pads - for safe sitting in the shower area - 648 mm wide, 705 mm high, 450 mm deep - seat 452 mm wide, 450 mm deep - Own weight: approx. 8.4 kg - Seat and grip pads made of high-quality PUR/Integral hard foam in HEWI colours 98 (signal white, matt) and 92 (anthracite grey, matt) - Seat with hygiene opening and water drainage - Four high-gloss chrome-plated height-adjustable steel legs with non-slip foot stoppers - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Seat height adjustable in four steps from 420 mm to 510 mm (30 mm each) - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico802-51-32140
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaSeats and Stools
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)735
    • Larghezza (mm)648
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011027
    • Nome ETIMShower stool
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 17 23
    • Titolo OmniClassShower Seats