Pubblica i tuoi prodotti
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 900-06-01160

    Hygiene bag dispenser, System 900 - for holding and dispensing commercially available hygiene bags made of plastic (max. pack size L 130 x W 90 x H 20 mm) - for wall mounting - 136 mm wide, 98 mm high and 27,5 mm deep - made of high-quality stainless steel powder-coated in HEWI colours DX (matt white), SC (matt dark grey pearl mica) and DC (matt black) - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-06-01160
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaDispenser systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)98
    • Larghezza (mm)136
    • Profondità (mm)28
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 43 15 27
    • Titolo OmniClassSanitary Goods Dispensers