Pubblica i tuoi prodotti
Support rail, 900-36-00740
Support rail, 900-36-00740
Support rail, 900-36-00740
    HEWI

    Support rail, 900-36-00740

    Grab bar, System 900 - straight rail with supports straight to the wall and roses - fixing spacing 1000 mm, 88 mm deep - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of stainless steel, chrome - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points - Please note when using with hanging seats: Compatibility check required. - A detailed list of possible combinations of hand rails, L-shaped rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-36-00740
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaSupport rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)1070
    • Profondità (mm)88
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units