Pubblica i tuoi prodotti
Support rail, 900-36-03340
Support rail, 900-36-03340
Support rail, 900-36-03340
    HEWI

    Support rail, 900-36-03340

    Support rail, System 900 - Straight bar with uprights and rosettes moulded to the wall - Centre distance 600 mm, 87 mm deep - Rod diameter 30 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Made from high-quality stainless steel, chrome-plated - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-36-03340
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaSupport rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)670
    • Profondità (mm)87
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units