Pubblica i tuoi prodotti
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
    HEWI

    Backrest, 950-51-90090

    Backrest - backrest with mounting brackets attached to both sides - serves as back support for toilet users - installed on support rails with lift-up feature or stationary supports 950.50.... - centre-to-centre from 650 to 700 mm can be adjusted on site, 150 mm deep - backrest 350 mm wide, 390 mm long - backrest made of glass fibre reinforced polyamide - mounting bracket made of metal, powder coated - available in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico950-51-90090
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaBack rest rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)390
    • Larghezza (mm)829
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-25 45 11 23
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers