Pubblica i tuoi prodotti
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10340
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10340
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10340
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10340
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10340

    Single-lever washbasin mixer tap - high-quality chrome-plated, cubic - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet controller with dynamic flow control 5 l/min, angle adjustable and anti-theft protection - Connection via flexible pressure hoses with woven-in hot-cold marking 450 mm long, G 3/8 - Brass fitting body - open operating lever with hot-cold marking - 135 mm high, projection 187 mm - rigid outlet - not including waste fittings - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAQ1-12M10340
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaFittings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)135
    • Larghezza (mm)44
    • Profondità (mm)187
    Relativo a
    • Materiale principaleCromo lucido
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015EF_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titolo OmniClassFittings
    • Codice CSI UniFormat IID2090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems