Pubblica i tuoi prodotti
HIANSAPLUS Lighting Panel
Hiansa

HIANSAPLUS Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been created to fulfil lighting requirements on roofs for our panels with flashings, while maintaining a high ‘value for money’ product. The securing system used ensures the correct placement of the flashings, while maintaining an attractive overall appearance.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-ilumina-hiansaplus
  • Famiglia di prodottoLighting Panel
  • Gruppo di famigliaLighting Panel with Flashing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principalePolicarbonato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Codice UNSPSC301718
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descrizione Uniclass 2015Skylights
  • Codice CSI MasterFormat 201406 64 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
  • Numero OmniClass23-17 17 00
  • Titolo OmniClassSkylights
  • Codice CSI UniFormat IIB3020
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings