Pubblica i tuoi prodotti
POLICARBONATO COMPACTO - MO-18, MT-32, MT-42, MT-52
Hiansa

POLICARBONATO COMPACTO - MO-18, MT-32, MT-42, MT-52

Our skylights are made to the same dimensions as our Hiansa MO-18, MT-32, MT-42 and MT-52 steel plates, thereby ensuring a perfect fit between the steel cladding sheet and the skylights.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-ilumina-polcomp
  • Famiglia di prodottoLighting Panel
  • Gruppo di famigliaSkylight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolicarbonato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Codice UNSPSC301718
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descrizione Uniclass 2015Skylights
  • Codice CSI MasterFormat 201406 64 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
  • Numero OmniClass23-17 17 00
  • Titolo OmniClassSkylights
  • Codice CSI UniFormat IIB3020
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings