Pubblica i tuoi prodotti
Firestop Collar CP 644
Hilti

Firestop Collar CP 644

A ready-to-use firestop collar designed for firestopping combustible pipes with a nominal diameter of 8" and 10".
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico30434x
  • Famiglia di prodottoFirestop & Fire Protection System
  • Gruppo di famigliaFirestop Collars, Wraps and Bandages
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-10-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleSigillante
  • Progettato inLiechtenstein
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Compartimentazione antincendio
  • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
  • Nome UNSPSCFire resistant coatings or putties or sealants
  • Codice UNSPSC46191503
  • Numero OmniClass23-13 25 13
  • Titolo OmniClassFirestopping