Pubblica i tuoi prodotti
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-H HVAC

    Pipe ring Features: 1) Two-screw pipe ring with side swivelling mechanism 2) Safe click closure for easy and fast pre-fixing 3) Short connection boss for closer installation to wall or ceiling 4) Double connection boss 5) Clamping range without gaps Applications: 1) Light-duty pipe installation up to 6" 2) Heating pipes 3) Gas distribution pipes 4) Waste water distribution pipes 5) Heating and plumbing pipe installation
    Voce di capitolato
    • Thread: M8, M10 Material composition: DC01 - DIN EN 10130 Surface finish: Galvanized
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopipering_MPH
    • Famiglia di prodottoInstallation Pipe fixture
    • Gruppo di famigliaPipe rings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-01
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia