Pubblica i tuoi prodotti
Pipe ring MP-HI HVAC
Pipe ring MP-HI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-HI HVAC

    Residential pipe ring Features: 1) Securely attached rubber inlay - no dropping out 2) Two-screw pipe ring with side swivelling mechanism 3) Safe click closure for easy and fast pre-fixing 4) Short connection boss for closer installation to wall or ceiling 5) Clamping range without gaps Applications: 1) Light-duty pipe installation up to 6" 2) Heating pipes 3) Gas distribution pipes 4) Waste water distribution pipes 5) Fastening drinking water pipes and heating pipes in residential and industrial construction
    Voce di capitolato
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 17 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopipering_MPHI
    • Famiglia di prodottoInstallation Pipe fixture
    • Gruppo di famigliaPipe rings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-01
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioGomma
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia