Pubblica i tuoi prodotti
Pipe ring MP-PI HVAC
Pipe ring MP-PI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-PI HVAC

    Pipe ring Features 1) Securely fixed rubber inlay – no dropping out 2) High-quality product with third-party approvals 3) Installation with two threaded rods possible for sizes 8 inch and above to achieve higher loads 4) Double connection boss 5) Short connection boss for closer installation to walls or ceilings Applications 1) Fresh water distribution pipes 2) Waste water distribution pipes 3) Heating and gas distribution pipes 4) Fastening pipes in residential and industrial construction 5) Pipe rings for use in dry interiors only
    Voce di capitolato
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 16 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopipering_MPPI
    • Famiglia di prodottoInstallation Pipe fixture
    • Gruppo di famigliaPipe rings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-01
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioGomma
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia