Pubblica i tuoi prodotti
One-way, 30 + 5 cm thick, hollow clay block slab. U30

One-way, 30 + 5 cm thick, hollow clay block slab. U30

One-way, 30 + 5 cm thick, hollow clay block slab, with concrete joists and 70 cm distance between centres.
Voce di capitolato
  • Usual dimensions of a hollow clay block (length x width x height cm): • 60 x 25 x 20 • 60 x 25 x 25 • 60 x 25 x 30 • 70 x 25 x 20 • 70 x 25 x 25 • 70 x 25 x 30 ONE-WAY HOLLOW CLAY BLOCK SLAB U30 PROPERTIES: Structural resistance: it depends on the resistant elements (steel and concrete). Fire resistance (Anejo C, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013): • Fire resistance = EI 90(1) • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.1 Forjados unidireccionales -): • ρ (kg/m3) = 1030(2) • R (m2·K/W) = 0,35(3) • Cp (J/Kg·K) = 1000 • μ = 10 Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.1 Forjados unidireccionales -): • m (kg/m2) = 360(2) • RA (dBA) = 55(4) • RAtr (dBA) = 50(4) • Ln,w (dB) = 75(4) (1) EI 120 with plaster on the underside. (2) m and ρ correspond to the section without the beams. (3) R value include the screed and the concrete joists. (4) RA, RAtr and Ln,w values correspond to slabs without plaster on the underside. With plaster, RA and RAtr values ircrease 2 dBA, and Ln,w value decreases 2 dB. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOMP_H_U30
  • Famiglia di prodottoComponentes
  • Gruppo di famigliaComponentes
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-11-12
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)35
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
  • Classificazione IFCLastra
  • Nome UNSPSCStructural components and basic shapes
  • Codice UNSPSC3010
  • Codice Uniclass 2015EF_30_20
  • Descrizione Uniclass 2015Floors
  • Codice CSI MasterFormat 201403 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
  • Numero OmniClass23-13 35 23
  • Titolo OmniClassStructural Floors and Flat Roofs
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction