Pubblica i tuoi prodotti
Elasticized polystyrene band. EEPS

Elasticized polystyrene band. EEPS

10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Voce di capitolato
  • 10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOMP_BP_EEPS
  • Famiglia di prodottoComponentes
  • Gruppo di famigliaComponentes
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2019-05-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)10
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene (EPS)
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCAcoustical insulation
  • Codice UNSPSC30141601
  • Codice Uniclass 2015TE_70_20_20_01
  • Descrizione Uniclass 2015Acoustic attenuators
  • Codice CSI MasterFormat 201407 92 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Joint Sealants
  • Numero OmniClass23-15 13 19 35
  • Titolo OmniClassAcoustical Wall Treatment
  • Codice CSI UniFormat IIC1010
  • Titolo CSI UniFormat IIPartitions