Pubblica i tuoi prodotti
PV-Showcase's partition wall systems

PV-Showcase's partition wall systems

Revit file containing the BIM objects that make up the family of Hispalyt partitions.
Voce di capitolato
  • ORDERING OF THE PARTITIONS IN THE SHOWCASE: - Depending on the number of skins: * One skin * Two skins * Three skins - Dependign on the elastic bands: * Without elastic band * With elastic band on the base * With perimetral elastic bands on both skin * With perimetral elastic band on light skin * With perimetral elastic bands on both external skins
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSIST_PV-ShowCase
  • Famiglia di prodottoPartitions
  • Gruppo di famigliaPV-ShowCase
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2019-09-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioGesso
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Codice UNSPSC30131602
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Descrizione Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Numero OmniClass23-15 11 11 15
  • Titolo OmniClassMasonry Fixed Partitions
  • Codice CSI UniFormat IIC1010
  • Titolo CSI UniFormat IIPartitions