Pubblica i tuoi prodotti
QB10-U-EC-a Vented sloping slab roof with clay tiles. T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF

QB10-U-EC-a Vented sloping slab roof with clay tiles. T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF

Vented conventional sloping roof with external cladding of clay tile, with or without waterproofing layer, on a clay roofing board, over vented air cavity with thermal insulation, and with sloping structural support consisting of one-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Voce di capitolato
  • The clay tiles, boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSIST_QB10-U-EC-a
  • Famiglia di prodottoRoofing
  • Gruppo di famigliaQB10
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2018-07-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioIsolamento
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • Numero OmniClass23-13 39 17 21
  • Titolo OmniClassCeramic Roof Tiles