Pubblica i tuoi prodotti
Serranda avvolgibile a doppia parete resistente al fuoco (EW)

Serranda avvolgibile a doppia parete resistente al fuoco (EW)

Tapparella avvolgibile a doppia parete tagliafuoco EW30/EW60.

  • Resistenza al fuoco di 90 o 120 minuti
  • Classificazione EW (norma EN 1634-1)
  • Separazione fisica antincendio
  • Adatta per aeroporti, settore commerciale e industriale, tra gli altri
  • Sistema di sicurezza a gravità (GFS)
  • Diverse opzioni operative
  • Facile da usare e da manutenere

L'obiettivo principale di una porta avvolgibile tagliafuoco è proteggere persone e beni impedendo la propagazione del fuoco. Le porte avvolgibili tagliafuoco Firelock Radiation sono collegate al sistema di allarme antincendio. Quando scatta l'allarme, le porte si chiudono e formano una barriera fisica. Le porte avvolgibili Firelock Radiation sono realizzate con un profilo in acciaio zincato a doppia parete riempito con lana di roccia isolante.

SICUREZZA DI SICUREZZA

Le porte avvolgibili tagliafuoco Firelock Radiation sono dotate di un sistema di azionamento a catena esterno Gravity Fail Safe (GFS). In caso di interruzione di corrente, le porte avvolgibili si chiudono automaticamente tramite una frizione elettromagnetica interna.

MODELLO STANDARD

  • Centralina di controllo Firelock Smart Control per funzionamento e segnali.
  • Pulsante o interruttore a chiave per il funzionamento manuale.
  • Motore Gravity Fail Safe (GFS)
  • Batterie di emergenza da 24 V. In caso di interruzione di corrente, la porta avvolgibile si chiude dopo un periodo preimpostato o dopo un allarme antincendio.
  • Dispositivo di frenatura di sicurezza per garantire una discesa controllata. Collegamento al sistema di allarme antincendio. OPZIONI Barra di sicurezza Porta avvolgibile incassata Motore incassato Sensori di fumo e temperatura per funzionamento autonomo senza sistema di allarme antincendio Zincatura o verniciatura a polvere delle guide laterali, dell'avvolgibile e della console Avvolgibile superiore su console in lamiera d'acciaio o su console in acciaio UNP Sistema di rilevamento fumo e temperatura per funzionamento autonomo senza sistema di allarme antincendio Zincatura o verniciatura a polvere delle guide laterali, dell'avvolgibile e della console Avvolgitore superiore su console in lamiera d'acciaio o su console in acciaio UNP
Voce di capitolato
  • SPECIFICHE STANDARD

    • Installazione: a parete o a soffitto.
    • Applicazione: aeroporti, settore della vendita al dettaglio, industria alimentare, settore petrolchimico, stazioni della metropolitana, magazzini, ecc.
    • Resistenza al fuoco: testata secondo la norma EN 1634-1. Classi di resistenza al fuoco EW90 e EW120.
    • Dimensioni massime: 10.000 x 7.500 mm (lxh). Altre dimensioni su richiesta. Nessun limite all'apertura massima.
    • Materiale: lamelle in acciaio zincato a caldo a doppia parete, rinforzate e isolate.
    • Dimensioni lamelle: 22 x 100 mm (p x h)
    • Spessore del metallo: 0,8 mm
    • Peso: circa 30 kg/m².
    • Protezione anticaduta: installazione standard secondo le norme EN 12604 e EN 12605.
    • Guide laterali: profili in acciaio zincato larghi 100 mm.
    • Trave inferiore: profilo a U in acciaio, eventualmente dotato di dispositivo di sicurezza.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofirelock-radiation-special
  • Famiglia di prodottoFirelock
  • Gruppo di famigliaFire-resistant double-walled roller shutter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)8500
  • Larghezza (mm)7500
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco