Pubblica i tuoi prodotti
V 3015 Clean – portone a scorrimento rapido flessibile, ambiente puro
Hörmann
Archiviato

V 3015 Clean – portone a scorrimento rapido flessibile, ambiente puro

Portone a scorrimento rapido flessibile Hörmann V 3015 Clean Struttura del portone autoportante per interni, particolarmente adatto agli ambienti puri, con manto trasparente. Caratteristiche di potenza: marchio CE secondo DIN EN 13241-1 Con dichiarazione ambientale (EPD*) secondo ISO14025 e prEN15804 *ift Rosenheim EPD-HSEL-0.9.1 Apertura della costruzione grezza (larghezza × altezza): 2000-2500 x 2000-3000 mm Campi di applicazione: portone per uso interno, industria alimentare, ambiente puro, portoni industriali
Voce di capitolato
  • Manto: Manto in PVC trasparente, 4 mm di spessore. Con profili di resistenza al vento in lamina d'acciaio inseriti nelle tasche del manto colorate, con doppie rotelle di guida laterali. Superficie: Tasche del manto disponibili in 5 colori standard RAL 1018 giallo zinco, RAL 2004 arancione puro, RAL 3002 rosso carminio, RAL 5010 blu genziana, RAL 7038 grigio agata. Guida portone: Canaline di guida laterali autoportanti in acciaio bordato, misura standard con alberi obliqui e carter della motorizzazione in acciaio inox. Albero di avvolgimento con tubo calibrato zincato. Come optional, albero di avvolgimento in acciaio inox V2A. Comando del portone: Motorizzazione a trasmissione diretta con freno elettromagnetico, dispositivo paracadute integrato, finecorsa digitale, potenza motore 1,1 kW, tensione di alimentazione 230 V, 50 Hz, tipo di protezione IP 54. Lato motorizzazione a destra / sinistra. Apertura di emergenza tramite manovella di emergenza. Centralina di comando BS 150 FU E 1, nel quadro elettrico in acciaio inox, IP 65, monofase, 230 V, dimensioni (larghezza x altezza x P) = 300 x 500 x 200 mm, variatore di frequenza, regolazione della posizione di finecorsa elettronica, pulsante a membrana "Apre/Stop/Chiude", chiusura automatica e display. Cavo di collegamento con presa CEE e 3 contatti a potenziale zero. Sicurezza sul bordo di chiusura con catena portacavi e fotocellula unidirezionale sulle passerelle laterali del portone. Velocità di apertura/chiusura: Apertura: ca. 1,5 m/s Chiusura: ca. 0,5 m/s Montaggio: Montaggio a regola d'arte del portone, inclusi cablaggio e lavori di regolazione/messa a punto e manovra di prova, sulla sottostruttura presente e adatta al montaggio del portone. Campi di applicazione: portone per uso interno, industria alimentare, ambiente puro, portoni industriali
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1121
  • Famiglia di prodottoIndustrial doors
  • Gruppo di famigliaHigh-speed doors
  • Data di pubblicazione2021-01-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3000
  • Larghezza (mm)2500
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Descrizione Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Numero OmniClass23-17 11 17 25 11
  • Titolo OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors
  • Codice CSI UniFormat IIC1020
  • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors