Pubblica i tuoi prodotti
FU control AK 500 FUE-1
FU control AK 500 FUE-1
    Hörmann
    Archiviato

    FU control AK 500 FUE-1

    HÖRMANN frequency converter control AK 500 FUE-1 Standard high-performance 3-phase frequency converter control in plastic control box Application areas: Logistics, warehouses, commercial uses
    Voce di capitolato
    • IP 54, 3-phase, 400 V, size (W x H x D) = 230 x 460 x 200 mm, frequency converter, electronic travel limit setting, Open-Stop-Close membrane push button, main switch, emergency-off button, automatic timer and display, connection cable with CEE plug. Colour-coded plug-in control wiring for quick and easy connection of safety devices and accessory components. Application areas: Logistics, warehouses, commercial uses
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3245
    • Famiglia di prodottoControls
    • Gruppo di famigliaFrequency converter controls
    • Data di pubblicazione2021-08-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Codice UNSPSC391215
    • Codice CSI MasterFormat 201426 09 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
    • Numero OmniClass23-35 25 23
    • Titolo OmniClassElectrical Control Panels
    • Codice CSI UniFormat IID3060
    • Titolo CSI UniFormat IIControls and Instrumentation