Pubblica i tuoi prodotti
ALR F 42 Vitraplan, portone sezionale
Hörmann
Archiviato

ALR F 42 Vitraplan, portone sezionale

Portone sezionale Hörmann ALR F42 Vitraplan – serie 60 Infrastruttura in alluminio, con finestratura su vasta superficie e campi suddivisi uniformemente e finestratura anteposta riportata a filo in acrilico grigio o marrone trasparente. Con dichiarazione ambientale di prodotto (EPD*) secondo ISO14025 e prEN15804 *ift Rosenheim EPD-STA-0.3.2 Marchio CE secondo DIN EN 13241-1 Apertura della costruzione grezza (larghezza × altezza): 2000-6000 x 1875-7500 mm Campi di applicazione: locali aziendali, capannoni industriali, officine, garage collettivi
Voce di capitolato
  • Caratteristiche di potenza: Marchio CE secondo DIN EN 13241-1 Manto: Intelaiatura per finestre in profili estrusi in alluminio con angolari terminali in acciaio. Protezione salvadita interna ed esterna. Guarnizione a pavimento, guarnizioni centrali e guarnizione sull'architrave in EPDM, profondità costruzione 42 mm. Telaio finestratura con lastre doppie in vetro acrilico chiare, 26 mm e finestrature anteposte in materiale sintetico trasparenti da 4 mm, a scelta in tonalità marrone o grigio. Come optional, altre finestrature (riempimenti) su richiesta. Superficie: Telaio finestratura esterno e interno adattato a Vitraplan marrone RAL 9017 o grigio RAL 9005 Guida portone: Telaio angolare con protezione antiagganciamento laterale, con lamiera d'acciaio zincata a caldo, guide di scorrimento di sicurezza orizzontali, guarnizione laterale in EPDM. Bilanciamento del peso mediante molle di torsione, minimo 25.000 variazioni di carico (standard). Come optional, molle di torsione più robuste (più variazioni di carico) su richiesta. Comando del portone: Motorizzazione WA 400 con comando A445. Come optional, altre varianti di personalizzazione (motorizzazioni / comandi) su richiesta. Montaggio: Montaggio a regola d'arte del portone, inclusi cablaggio e lavori di regolazione/messa a punto e manovra di prova, sulla sottostruttura presente e adatta al montaggio del portone. Note: Il pavimento in corrispondenza dell'apertura del portone deve essere orizzontale per tutta la larghezza del portone. Il pavimento esterno direttamente davanti al manto dovrebbe presentare un'inclinazione verso il basso. Campi di applicazione: locali aziendali, capannoni industriali, officine, garage collettivi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico334
  • Famiglia di prodottoIndustrial doors
  • Gruppo di famigliaSectional doors
  • Data di pubblicazione2021-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)7500
  • Larghezza (mm)6000
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numero OmniClass23-17 11 13
  • Titolo OmniClassMetal Doors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors