Pubblica i tuoi prodotti
Phenolic Lockers 2 Tier Wood

Phenolic Lockers 2 Tier Wood

4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)

Phenolic Lockers are typically called for in projects including aquatic centers and recreation centers – locations where rugged use and high levels of moisture are anticipated. Hollman takes this a step further, introducing Phenolic Lockers that are as attractive as they are strong. 

Voce di capitolato
  • Key Features

     
    • Ideal choice for wet-use areas including pools and recreation centers
    • Single-tier, multi-tier, and Z-style lockers available
    • ½ inch doors and end panels
    • Graffiti resistant, permanent marker is easily removed
    • Lock options include Keyless Security, Digilock, and padlock hasp
    • Durable, backed by a 20 year warranty.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicophenolic-lockers-2tier_wood
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaShelving & Storage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1822.45
  • Larghezza (mm)381
  • Profondità (mm)457.2
Relativo a
  • Materiale principaleCompensato
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descrizione Uniclass 2015Lockers
  • Codice CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Numero OmniClass23-19 13 00
  • Titolo OmniClassLockers
  • Codice CSI UniFormat IIE
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS