Pubblica i tuoi prodotti
H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
    Archiviato

    H9B partition

    With its contemporary lines, the H9B pencil line partition has a perfect finish without cover-trim between boards. Removable, this partition is closely similar to a classic wall.
    Voce di capitolato
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      2 chipboards

      Coatings
      Melamine faced - Laminated

      Acoustic
      46 dB Rw
      42 dB RA

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoH9B
    • Famiglia di prodottoCloisons amovibles H9
    • Gruppo di famigliaH9B cloison
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)1250
    • Profondità (mm)96
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAltro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)23
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Descrizione Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numero OmniClass23-15 11 13
    • Titolo OmniClassDemountable Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions