Pubblica i tuoi prodotti
HF10 partition
HF10 partition
HF10 partition
    Archiviato

    HF10 partition

    HF10 fire rated partition with cover-trims is designed to be installed on site and provide high acoustic performances. Often used in traffic corridors, the HF10 wall fire partition is the fire-rated solution for your fittings of living spaces.
    Voce di capitolato
    • Std dimensions
      Thickness 104mm
      Width 1200mm
      Height 3000+500mm*
      *upon request

      Acoustic
      45 - 46 dB Rw
      43 - 45 dB RA

      Coatings
      Vinyl

      Fillings
      Double panels (plasterboards 13mm)
      Double glazing Pyrobelite

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHF10
    • Famiglia di prodottoAutres cloisons
    • Gruppo di famigliaCloison coupe feu HF10
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)104
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAltro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Descrizione Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numero OmniClass23-15 11 13
    • Titolo OmniClassDemountable Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions