Pubblica i tuoi prodotti
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
    Archiviato

    HT partition

    Designed to the minimum, the frameless Transparence gives a pure and minimalist look to your living spaces. This fully height single glass office partition was done for all the living spaces fittings without any acoustic requirement. Junction between glazings is done thanks to an anodized aluminium or polycarbonate connecting strip. Increase natural lighting in your work area to your employees wellness. They will thank you !
    Voce di capitolato
    • Std dimensions
      Thickness 30mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Acoustic
      30 - 36 dB Rw
      28 - 36 dB RwA

      Filling
      Single glazing with polished chamfered edges

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHT
    • Famiglia di prodottoAutres cloisons
    • Gruppo di famigliaCloison HT
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3300
    • Larghezza (mm)6000
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Descrizione Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numero OmniClass23-15 11 13
    • Titolo OmniClassDemountable Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions