Pubblica i tuoi prodotti
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with HBL5369C, 45' 12/3, Yellow - HBLI45123C20

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with HBL5369C, 45' 12/3, Yellow - HBLI45123C20

by Hubbell Wiring Device-Kellems 

Industrial Power Cord Reels

Features

  • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
    UL Type 1
  • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
  • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
  • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications 
Voce di capitolato
  • General
    Cable Length:  45 Ft
    Cable Type:  #12/3 SJO
    Series:  inREACH
    UPC:  783585669182

    Electrical Ratings
    Current / Amperage Rating:  20 A
    Voltage Rating:  250 VAC
    Voltage Rating Description:  250 VAC

    Conductor Related
    Number Of Wires:  3-Wire

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCord-and-Cable-Reels-HBLI45123C20
  • Famiglia di prodottoCable / Cord / Hose Reels
  • Gruppo di famigliaCord Reels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-07-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCCable reels
  • Codice UNSPSC26121635
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Descrizione Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • Codice CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numero OmniClass23-35 33 17 11
  • Titolo OmniClassElectrical Cable Reels