Pubblica i tuoi prodotti
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    by Hubbell Wiring Device-Kellems 

    Weatherproof Cord Reels

    Features

    • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
    • UL Type 4
    • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
    • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
    • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications 

    Voce di capitolato
    • General 
      Cable Length: 35 Ft 
      Cable Type: #10/4 SOW 
      Series: inREACH 
      UPC: 783585585840 

      Electrical Ratings 
      Current / Amperage Rating: 30 A 
      Voltage Rating: 600 VAC 
      Voltage Rating Description: 600 VAC 

      Conductor Related 
      Number Of Wires: 4-Wire

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCord-and-Cable-Reels-HBLW35104
    • Famiglia di prodottoCable / Cord / Hose Reels
    • Gruppo di famigliaCord Reels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Nome UNSPSCCable reels
    • Codice UNSPSC26121635
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Descrizione Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • Codice CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Numero OmniClass23-35 33 17 11
    • Titolo OmniClassElectrical Cable Reels